• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Obwód wyjściowy

Connection types

Particular characteristics

Temperatura pracy

Rozdzielczość

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

Nr artykułu: 11219488

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U300.EA0-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219511

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • IO-Link
  • Odbiornik
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U300.P50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219506

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U300.P50-GP2J.72N

Nr artykułu: 11219504

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
U300.R50-GP1J.72N

Nr artykułu: 11219508

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR12.D50-IA1E.7BF

Nr artykułu: 11704841

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR12.D50-IAMC.7BF

Nr artykułu: 11704834

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR12.D50-UA1E.7BF

Nr artykułu: 11704840

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.D50-UAMC.7BF

Nr artykułu: 11704833

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.EA0-GP2C.7BF

Nr artykułu: 11704838

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • IO-Link
  • Odbiornik
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR12.P50-GP2C.7BF

Nr artykułu: 11704836

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UR12.R50-GP1C.7BF

Nr artykułu: 11704839

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.TA0-ZZZX.7BCU

Nr artykułu: 11704846

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.TA0-ZZZX.7BF

Nr artykułu: 11704837

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • Nadajnik
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
U300.D50-UA1B.72N

Nr artykułu: 11219502

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.D50-IA1E.7BCU

Nr artykułu: 11704850

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.D50-IAMC.7BCU

Nr artykułu: 11704843

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.D50-UA1E.7BCU

Nr artykułu: 11704849

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.D50-UAMC.7BCU

Nr artykułu: 11704842

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.EA0-GP2C.7BCU

Nr artykułu: 11704847

Product group
  • Bariera ultradźwiękowa
  • IO-Link
  • Odbiornik
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.P50-GP1C.7BCU

Nr artykułu: 11704844

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.P50-GP1C.7BF

Nr artykułu: 11704835

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.P50-GP2C.7BCU

Nr artykułu: 11704845

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • IO-Link dual channel
  • multiplex version
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UR12.R50-GP1C.7BCU

Nr artykułu: 11704848

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • IO-Link
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable 5 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 12I9912/S14

Nr artykułu: 10156815

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 12I9914/S14

Nr artykułu: 10151966

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12U9912/S14

Nr artykułu: 10156844

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12U9914/S14

Nr artykułu: 10147642

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 12U9914/S14D

Nr artykułu: 10151802

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013759

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt