Zwiększ wydajność swoich maszyn mobilnych dzięki zastosowaniu inteligentnych czujników i niezawodnie rozwiązuj zadania z zakresu automatyzacji. Zapotrzebowanie na zwiększoną produktywność i jakość wyników pracy pomimo braku wykwalifikowanych operatorów wymaga coraz więcej funkcji wspomagających i coraz większą autonomię w maszynach terenowych (off-highway). Rozwiązania w zakresie czujników firmy Baumer to klucz do zaawansowanej automatyzacji maszyn budowlanych, techniki rolniczej, transportu materiałów oraz maszyn roboczych.
Znajdź odpowiednie rozwiązania w zakresie czujników do swoich zastosowań
Czujniki dostarczają niezbędnych informacji do określenia pozycji zamocowanych narzędzi. Ponadto pomagają one zautomatyzować cykl pracy i załadunku, wysyłając sygnały zwrotne dotyczące np. obciążenia łyżki lub przyczepy oraz pozycji kierownicy. Czujniki te zapewniają bezpieczną pracę maszyn. Czujniki cieczy wysyłają sygnały zwrotne dotyczące stanu układu hydraulicznego, tj. temperatury, poziomu lub ciśnienia.
Drgania na końcu wysięgnika są niepożądane i niebezpieczne dla operatora maszyny, kosztowne dla użytkownika, a ich złożoność stwarza problemy dla całych zespołów rozwojowych. Czy to na pompie do betonu, drabinie obrotowej dla straży pożarnej, czy na pomoście roboczym: mniej drgań oznacza lepsze wyniki pracy, większą dyspozycyjność i wyższy komfort pracy. Jak najlepiej zapobiegać wibracjom w aplikacji? Odpowiedzi na to pytanie udzielimy na podstawie trzech przykładów zastosowań, które zrealizowano przy użyciu różnych rozwiązań w zakresie czujników.
Co mogę zrobić, aby moja koparka szybciej była gotowa do produkcji seryjnej? Jak łatwiej zintegrować większą liczbę funkcji z wysięgnikiem lub urządzeniami doczepianymi? Jak sprawić, aby mój żuraw samochodowy na dłużej zachowywał dostępność? Projekty rozwojowe potrzebują nowych pomysłów i kreatywnych rozwiązań, aby posuwały się na przód. Pokażemy, jak można lepiej osiągnąć te czasami sprzeczne cele dzięki najnowszym rozwiązaniom w zakresie czujników, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla klientów.
Koszmarem każdego właściciela dużych urządzeń i maszyn są przestoje. Im wyższe są koszty związane z przestojami, tym bardziej opłaca się stosowanie rozwiązań wykorzystujących rezerwy mocy. W tym webinarium objaśnimy konkretny wkład techniczny i ekonomiczny komponentów HeavyDuty w portach, hutach lub na statkach. Przekonaj się na podstawie rzeczywistych danych, jak ważny jest wybór odpowiedniego czujnika.
Pomiar odległości w warunkach zewnętrznych może okazać się bardzo trudny przy zastosowaniu standardowych technologii czujników. Czujniki radarowe mają funkcje i możliwości, które oferują wiele zalet pod względem dokładnego rejestrowania odległości i obiektów.
BARIN, an Italian manufacturer of mobile work platforms for the inspection and maintenance of bridges, relies on the innovative sensor solutions of its long-standing partner Baumer...
Dostrzeż różnicę i wykorzystaj ją w swoich maszynach mobilnych
Trzy powody, które przekonują:
Stosowanie czujników firmy Baumer pozwala odczuć różnicę w produktywności, czasie pracy, jej kosztach i czasie wprowadzenia na rynek swoich maszyn. Nasze wieloletnie doświadczenie w przemyśle pozadrogowym (off-highway) zapewni produkty, które sprostają Twoim wymaganiom. Pomagamy w wyborze najbardziej odpowiednich produktów do różnego rodzaju zastosowań.
Czujniki firmy Baumer wyróżniają się wysoką jakością, niezawodnym pomiarem i niedoścignioną precyzją. Nasze doświadczenie pozwala na znalezienie najlepszego rozwiązania do Twoich zastosowań. Podstawę stanowi nasza bogata oferta technologii i produktów.
Czujniki firmy Baumer do maszyn mobilnych są przeznaczone do stosowania w surowych warunkach otoczenia. Osiągamy ten cel poprzez nasze koncepcje projektowe, materiały, procesy produkcyjne i jakościowe. Sukces firmy Baumer opiera się na wieloletnim doświadczeniu. Szeroko zakrojone testy środowiskowe i EMC gwarantują, że nasze czujniki do maszyn mobilnych spełniają wymagania przemysłu pozadrogowego (off-highway), a także wymagają mniejszych nakładów na rozwój oraz szybszego wprowadzenia na rynek.
Rozwiązania w zakresie inteligentnych czujników firmy Baumer ułatwiają integrację systemów i skracają czas wprowadzania na rynek, ponieważ są wynikiem wysoce zaawansowanego i nowoczesnego przetwarzania sygnałów. Wiele czujników dostarcza informacji, które wykraczają poza podstawową funkcje czujnika, a także informacji diagnostycznych w celu zwiększenia dostępności systemu i zapewnienia konserwacji opartej na stanie.