Czujniki Baumer oferują najlepsze i najbardziej niezawodne funkcje. Dzięki technologii IO-Link można w prosty sposób sparametryzować funkcje zintegrowane bezpośrednio w czujniku. Czujnik jest gotowy do pracy i optymalnie ustawiony pod kątem danego zastosowania. IO-Link umożliwia również przesyłanie szeregu dodatkowych informacji dla lepszej efektywności instalacji bezpośrednio z czujnika do świata OT lub świata IT Twój klucz do cyfrowej fabryki.

Co to jest IO-Link?

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link-Website-bg_screen.png

  • Niezależny od producenta cyfrowy protokół komunikacyjny / interfejs
  • IO-Link umożliwia dwukierunkową wymianę danych procesowych (wartości zmierzone i informacje o stanie), parametrów do konfiguracji czujnika, danych o zdarzeniach i danych diagnostycznych w celu uzyskania informacji zwrotnych o usterkach lub dodatkowych informacji
  • Połączenie IO-Link odbywa się zawsze pomiędzy IO-Link master a IO-Link device (aktuator i czujnik)
  • Nieekranowane standardowe okablowanie M8/12 może być nadal używane dla IO-Link
  • IO-Link master jest bramą dla otwartego połączenia ze wszystkimi magistralami polowymi i różnymi protokołami IT (komunikacja IT/OT).
  • IO-Link to otwarty standard przemysłowy

IO-Link w praktyce


Zalety IO-Link

IO-Link Benefits
  • Łatwe uruchomienie i szybka wymiana czujnika

  • Dane diagnostyczne do monitorowania stanu dla zoptymalizowanych procesów

  • Bezstratne przesyłanie wartości zmierzonych dzięki komunikacji cyfrowej

  • Więcej informacji z czujników dla niezawodnej regulacji urządzeń i maszyn ​

  • Dokładna parametryzacja funkcji czujników

  • Wydajna inżynieria dzięki narzędziom do czujników opartym na komputerze PC


Działanie IO-Link

Czas trwania cyklu µs Cykliczna transmisja danych procesowych

Długość kabla m Między IO-Link master i device

Więcej niż Członkowie w IO-Link Community

Więcej niż Mio Sprzedane urządzenia device i zastosowanie w polu

Kompatybilność wsteczna

Jak wyjaśniono w rozdziale Co to jest IO-Link, urządzenia IO-Link master mogą również odczytywać i wyprowadzać sygnały przełączające. Wszystkie urządzenia IO-Link device mogą być również domyślnie używane jako urządzenia przełączające. W ten sposób powstaje ciągła kompatybilność wsteczna.


IO-Link Dual Channel

Oznaczenie «IO-Link Dual Channel» zostało stworzone przez firmę Baumer i określa czujniki, które posiadają dodatkowe wyjścia przełączające lub analogowe równolegle do komunikacji IO-Link.  
Dzięki IO-Link Dual Channel możliwa jest obsługa bardzo szybkich procesów lub istniejących interfejsów analogowych i jednoczesne wykorzystanie zalet technologii IO-Link (np. parametryzacja, monitoring stanu itp.).

Grafik_Automatisierungspyramide_IO-Link_Contentbreit-bg_screen.png


IO-Link Community

Anwenderwissen_IO-Link_600x450.jpg

IO-Link Community jest społecznością zrzeszającą ponad 400 członków na całym świecie. Definiują oni standard IO-Link i staje go rozwijają. Do najnowszych standardów należą m.in. IO-Link Wireless i IO-Link Safety. Baumer jest aktywnym członkiem nie tylko w Community, ale posiada reprezentację także w Steering Committee.

Logo pokazane po lewej stronie identyfikuje wszystkie urządzenia IO-Link, aby zapewnić użytkownikowi łatwe rozpoznanie.

IO-Link Community posiada także IODD-Finder. IODD (Input Output Device Description) jest plikiem do opisu IO-Link device. Dzięki temu plikowi narzędzia oparte na PC, takie jak Baumer Sensor Suite, mogą interpretować i wyświetlać dane IO-Link niezależnie od producenta. Ułatwia to użytkownikom szybkie zrozumienie i łatwe ustawienie IO-Link device.


Glosariusz IO-Link

Do glosariusza IO-Link

Portfolio IO-Link

Na szczyt