Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
W piwnicy fermentacyjnej na nowo wyznaczany jest kierunek dla jakości produktu. Wybór urządzeń zamontowanych czołowo, łatwych i bezpiecznych w czyszczeniu, zapewnia, że tylko drożdże piwne stają się aktywne. Inteligentne, certyfikowane koncepcje rozwiązań, takie jak Baumer Hygienic Connection (BHC) pomagają skutecznie osiągnąć ten cel.
Podczas dojrzewania młodego piwa ukierunkowana kontrola temperatury zapewnia konwekcję w zbiorniku, a tym samym stałą jakość. Higieniczne czujniki zapewniają łatwe i bezpieczne czyszczenie zbiornika. Procesy te są co prawda powolne, ale muszą być dokładnie kontrolowane i dokumentowane.
Piwnica fermentacyjna wymaga szczególnie wysokich standardów higienicznych. Zestawienie pożądanych i unikanie niepożądanych mikroorganizmów wymaga szczególnie starannej pracy. Mimo że procesy są wolniejsze, nadal muszą być dokładnie kontrolowane, aby zapewnić stabilną jakość.
Piwnica fermentacyjna
Piwnica fermentacyjna wymaga szczególnie wysokich standardów higienicznych. Zestawienie pożądanych i unikanie niepożądanych mikroorganizmów wymaga szczególnie starannej pracy. Mimo że procesy są wolniejsze, nadal muszą być dokładnie kontrolowane, aby zapewnić stabilną jakość.
Czujnik przewodności CombiLyz® AFI4 służy do automatycznej separacji faz między piwem a wodą. Nie tylko reguluje on pożądane procesy, ale również wykrywa, kiedy do rurociągów dostają się niepożądane media obce.
Ciśnienie głowicy jest mierzone za pomocą kompaktowego czujnika ciśnienia PP20H, który jest montowany na równi z frontem za pomocą adapterów procesowych BHC i dzięki temu może być doskonale czyszczony.
Każda strefa chłodzenia w napoju jest monitorowana za pomocą oddzielnego czujnika temperatury TE2. Długość czujnika jest zaprojektowana tak, aby mierzył za zimnym strumieniem opadającym głęboko w zbiorniku. Czujniki są instalowane z lekkim nachyleniem w dół, co ułatwia ich czyszczenie.
Każda strefa chłodzenia w napoju jest monitorowana za pomocą oddzielnego czujnika temperatury TE2. Długość czujnika jest zaprojektowana tak, aby mierzył za zimnym strumieniem opadającym głęboko w zbiorniku. Czujniki są instalowane z lekkim nachyleniem w dół, co ułatwia ich czyszczenie.
Każda strefa chłodzenia w napoju jest monitorowana za pomocą oddzielnego czujnika temperatury TE2. Długość czujnika jest zaprojektowana tak, aby mierzył za zimnym strumieniem opadającym głęboko w zbiorniku. Czujniki są instalowane z lekkim nachyleniem w dół, co ułatwia ich czyszczenie.
Ze względu na tworzenie się piany podczas intensywnych faz fermentacji, poziom jest monitorowany za pomocą czujnika ciśnienia hydrostatycznego PBMH. Aby zrekompensować ewentualne ciśnienie głowicy, należy uwzględnić spadek gęstości, aby uzyskać optymalny wynik. Osiadanie drożdży będzie miało wpływ na pomiar w niektórych fazach.
Podczas dojrzewania młodego piwa ukierunkowana kontrola temperatury zapewnia konwekcję w zbiorniku, a tym samym stałą jakość. Higieniczne czujniki zapewniają łatwe i bezpieczne czyszczenie zbiornika. Procesy te są co prawda powolne, ale muszą być dokładnie kontrolowane i dokumentowane.
W celu zbalansowania i konkretnego przyporządkowania strat piwa, brzeczka, piwo młode i piwo gotowe są rejestrowane za pomocą elektromagnetycznych czujników przepływu (CombiFlow® PF75H) z dokładnością do 0,2 %.
Ciśnienie głowicy reguluje proces karbonizacji mechanicznie lub za pomocą kompaktowego i niewrażliwego na kondensat czujnika ciśnienia (PP20H) oraz zaworu regulacyjnego.
Przepływ i temperaturę doprowadzanych czynników chłodniczych na bazie glikolu można łatwo zmierzyć w linii za pomocą czujnika przepływu PF20H. Po uzupełnieniu o temperaturę powrotu można określić zużycie energii.
Przepływ i temperaturę doprowadzanych czynników chłodniczych na bazie glikolu można łatwo zmierzyć w linii za pomocą czujnika przepływu PF20H. Po uzupełnieniu o temperaturę powrotu można określić zużycie energii.
Czujnik poziomu maksymalnego PL20H zapewnia niezawodny sygnał na wczesnym etapie napełniania, ale także w przypadku tworzenia się piany w wyniku późniejszej fermentacji. Ostrzega on przed dotarciem piany do kopuły zbiornika i zanieczyszczeniem linii CO2, ale także chroni przed przepełnieniem młodym piwem.
W zbiorniku magazynującym każda strefa chłodzenia jest monitorowana i kontrolowana za pomocą oddzielnego czujnika temperatury. Długość czujników jest tak zaprojektowana, aby mierzyć za zimnym strumieniem opadającym w zbiorniku. Czujniki są instalowane z lekkim nachyleniem w dół, co ułatwia ich czyszczenie.
W zbiorniku magazynującym każda strefa chłodzenia jest monitorowana i kontrolowana za pomocą oddzielnego czujnika temperatury. Długość czujników jest tak zaprojektowana, aby mierzyć za zimnym strumieniem opadającym w zbiorniku. Czujniki są instalowane z lekkim nachyleniem w dół, co ułatwia ich czyszczenie.
No tanque de armazenamento, cada zona de resfriamento é monitorada e controlada com um sensor de temperatura separado. O comprimento dos sensores é projetado de forma que as medições sejam feitas atrás do fluxo frio para baixo no tanque. Os sensores são instalados com uma ligeira inclinação para baixo para ajudar na limpeza.
O sensor de nível CleverLevel® PL20H garante que o tanque seja completamente esvaziado, independentemente de quão densa é a espuma quando o tanque é esvaziado. Isto protege o filtro contra interrupções e picos de pressão.
O nível de enchimento é medido no tanque de armazenamento com o sensor de pressão hidrostático PBMH com alta precisão sem ser afetado pelo condensado. Ele fornece informações confiáveis para o planejamento da filtragem. Instalado nivelado com a face, é fácil de limpar.