Miniaturowe czujniki firmy Baumer z wyjściem analogowym lub IO-Link umożliwiają precyzyjne wykrywanie położenia szczęk chwytaka. Umożliwia to wykorzystanie samego chwytaka jako przyrządu pomiarowego do kontroli i oceny chwytanego elementu. Wysoka rozdzielczość czujników zapewnia doskonałą stabilność i dokładność procesu, a także doskonałą dokładność powtarzalności i niski dryft temperaturowy.
Ponadto portfolio czujników Baumer obejmuje również warianty, które zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania. Warianty czujników z możliwością uczenia i linearyzacji oszczędzają czas podczas uruchamiania lub kalibracji, dzięki czemu nie ma potrzeby konfigurowania na poziomie sterowania. Ponadto można dowolnie konfigurować wyjście i maksymalnie 2 punkty przełączania, podobnie jak zakres pomiarowy i histerezę. Dzięki czasowi reakcji 0,5 ms czujniki są również przystosowane do szybkich procesów.
Wszystkie warianty IO-Link umożliwiają również dostarczanie danych procesowych, takich jak zliczanie cykli lub liczba godzin pracy. W kontekście Przemysłu 4.0 dane te mogą być wykorzystywane na przykład do konserwacji zapobiegawczej lub optymalizacji procesów.
Aby zapewnić bezpieczeństwo w systemach wymiany narzędzi, niezbędna jest wiarygodna identyfikacja stanu zmieniacza narzędzi. Podczas gdy zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa zapewnia, że połączone połówki pozostają zamknięte nawet w przypadku awarii zasilania sprężonym powietrzem, czujniki zapewniają, że stany systemu w pełni otwarte lub w pełni zamknięte są rozpoznawane wyraźnie i z wysokim stopniem niezawodności.
Broszura Robotyka: End-of-Arm Tooling Chwytak i automatyczny zmieniacz narzędzi