Optyczne czujniki SmartReflect firmy Baumer nadają się do niezawodnej kontroli poziomu napełnienia w podajnikach wibracyjnych. Dzięki swojej budowie i inteligentnemu przetwarzaniu sygnału rozpoznają obiekty bezpiecznie i bezdotykowo, niezależnie od ich koloru i kształtu.
Wysokie rezerwy wydajności dzięki wydajnym procesorom
Łatwy montaż i uruchomienie
Elastyczność w konstrukcji maszyn
Czujniki ultradźwiękowe rozpoznają części w bunkrze niezależnie od koloru i przezroczystości. Charakterystyka stożka dźwiękowego umożliwia niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia, nawet w przypadku części tworzących klastry, takich jak dłuższe kołki lub nity. Dostępne są warianty z jednym lub dwoma niezależnymi sygnałami przełączającymi i analogowym sygnałem pomiarowym.
Wysokie bezpieczeństwo procesu z dużą gamą części
Elastyczność w konstrukcji maszyn
Łatwy montaż i uruchomienie
W połączeniu z wahadłem dotykowym Baumer oferuje bardzo szerokie portfolio indukcyjnych łączników zbliżeniowych. Dzięki solidnej metalowej obudowie i całkowicie zamkniętej elektronice czujniki indukcyjne zapewniają solidność i niezawodność procesu, nawet przy wibracjach.
Wysoka niezawodność procesu nawet w wymagających środowiskach
Elastyczność w konstrukcji maszyn
Czujnik indukcyjny IFFM20 o szczególnie dużej odległości przełączania idealnie nadaje się do wykrywania poziomu napełnienia części metalowych w spiralnych przenośnikach wibracyjnych z tworzywa sztucznego.
Dyskretny montaż od dołu
Wysokie bezpieczeństwo procesu
Broszura Rozwiązania czujników w technologii doprowadzania