Podczas montażu należy przestrzegać maksymalnej odległości roboczej do mierzonego obiektu (koło zębate). Podobnie czujnik powinien być ustawiony centralnie w stosunku do koła zębatego. Aby zapewnić wystarczające rezerwy sygnału, należy przestrzegać minimalnej szerokości biegu. Odległość robocza i montaż odnoszą się do kół zębatych z uzębieniem ewolwentowym (DIN 867).
Dzięki dwóm elementom półprzewodnikowym Halla na każdy ząb można wyprowadzić dwa sygnały wyjściowe przesunięte o 90°, dzięki czemu oprócz prędkości obrotowej przekładni można również określić kierunek obrotu. Gdy koło zębate obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kanał A wyprzedza kanał B.
Elementy Halla w wielokanałowych czujnikach Halla muszą być zainstalowane w określonym położeniu względem zębów koła zębatego, aby oba kanały mogły być prawidłowo wyprowadzane. W zależności od modułu przekładni, czujnik musi być ustawiony i zamontowany na przekładni za pomocą rowka kodującego.