Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Dostępne są cyfrowe czujniki przełączające z wyjściem PNP, NPN lub Namur, czujniki pomiarowe z wyjściem napięciowym (0...10 V) lub prądowym (np. 4...20 mA lub 0...10 mA).
Dopuszczalne jest równoległe połączenie czujników 3-przewodowych. Ponieważ jednak rezystancja wewnętrzna czujnika przelotowego wpływa również na pozostałe inicjatory, należy zastosować tu diody odsprzęgające.
Schematy połączeń
Podane schematy przedstawiają nietłumiony stan przełączania. Czujnik znajduje się w stanie tłumionym, gdy tylko obiekt znajdzie się w jego zasięgu detekcji. Na schematach litera Z oznacza typowe położenie rezystora obciążenia, litery Uz oznaczają napięcie na tym rezystorze obciążenia. Jeśli Uz = wysoki ( +Vs), to płynie prąd, jeśli Uz = niski ( 0 V), to przez rezystor obciążenia nie płynie żaden prąd. Rezystor obciążenia między wyjściem a +Vs nazywany jest rezystorem podciągającym, rezystor obciążenia między wyjściem a 0 V nazywany jest rezystorem ściągającym.
Wyjście PNP lub NPN
Czujniki z wyjściem PNP lub NPN są zbudowane jako 3-przewodowe (+Vs, wyjście i 0 V) i działają z prądem stałym (DC). W przypadku czujników PNP rezystancja obciążenia znajduje się między wyjściem a 0 V (rezystor ściągający), natomiast dla czujników NPN między +Vs a wyjściem (rezystor podciągający). Wyjście PNP jest więc podczas przełączania podłączone do dodatniego napięcia roboczego (wyjście positive-switching), wyjście NPN natomiast jest podczas przełączania podłączone do ujemnego napięcia roboczego (wyjście negative-switching). Normalnie otwarty lub normalnie zamknięty styk definiuje funkcję przełączania. Styki normalnie otwarte są również określane jako normally open (NO), styki normalnie zamknięte jako normaly closed (NC). Podczas tłumienia przez obiekt, czujniki z funkcją normalnie otwartą tworzą połączenia stykowe (Uz = wysoki), natomiast czujniki z funkcją normalnie zamkniętą przerywają połączenia (Uz = niski).
Objaśnienia do schematów połączeń
Podane schematy przedstawiają nietłumiony stan przełączania. Czujnik znajduje się w stanie tłumionym, gdy tylko obiekt znajdzie się w jego zasięgu detekcji. Na schematach litera Z oznacza typowe położenie rezystora obciążenia, litery Uz oznaczają napięcie na tym rezystorze obciążenia. Jeśli Uz = wysoki ( +Vs), to płynie prąd, jeśli Uz = niski ( 0 V), to przez rezystor obciążenia nie płynie żaden prąd. Rezystor obciążenia między wyjściem a +Vs nazywany jest rezystorem podciągającym, rezystor obciążenia między wyjściem a 0 V nazywany jest rezystorem ściągającym.
Układ montażowy
Aby wykluczyć niezamierzony wpływ na pole pomiarowe, a tym samym osiągnąć maksymalne odległości przełączania, należy przestrzegać ustaleń montażowych i zachowywać podane odległości minimalne. Jeżeli minimalne odległości nie zostaną zachowane, należy liczyć się ze zmniejszeniem odległości przełączania. Zaleca się przetestowanie czujnika bezpośrednio na właściwej aplikacji.
Jeśli w arkuszu danych czujnika podane są współczynniki korekcyjne dla różnych sytuacji montażowych, mają one pierwszeństwo przed przedstawionymi poniżej ogólnymi wytycznymi.
W przypadku montażu równo z powierzchnią aktywna powierzchnia głowicy czujnika znajduje się na tym samym poziomie co materiał nośny (metal). Rodzaj materiału nośnego ma wpływ na odległość przełączania.
W przypadku montażu ponad powierzchnią, powierzchnia aktywna nie jest otoczona metalem wspornika. W ten sposób pole elektryczne jest mniej tłumione, co umożliwia większe odległości przełączania.
W przypadku montażu w metalach ferromagnetycznych należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia aktywna wystawała na odległość X; w materiałach nieferromagnetycznych (np. metale nieżelazne) czujniki mogą być montowane równo z powierzchnią. W przypadku czujników do pomiaru odległości należy przestrzegać odpowiednich instrukcji montażu.
Aby wykluczyć wzajemne zakłócanie się przeciwległych czujników, należy zachować minimalne odległości.
Maks. moment dokręcania
Aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu wyłączników zbliżeniowych, nie wolno przekraczać podanych momentów dokręcania. W obszarze głowicy czujnika wartości są zredukowane o ok. 30 %.
Instrukcja montażu obudowy bez gwintu
Należy unikać silnych, punktowych obciążeń obudowy, które występują np. przy mocowaniu za pomocą wkrętów dociskowych (IFRM 03, 04, 06). Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wyłącznika zbliżeniowego. Czujniki o średnicy obudowy 6,5 mm najlepiej montować za pomocą kostki zaciskowej z tworzywa sztucznego 10109474.
Przekrój splotu
Ustawienie / Teach-In
Funkcje uczenia Baumer
Czujniki Baumer AlphaProx z charakterystyką liniową, czujniki Factor 1 i High Sensitivity posiadają funkcję uczenia z kilkoma trybami uczenia. Dzięki temu zakres pomiarowy może być dowolnie konfigurowany w określonych granicach. Jeśli np. żądany jest mały zakres pomiarowy z dużym skokiem sygnału, możliwe jest ograniczenie go do kilku milimetrów. W razie potrzeby można również odwrócić kierunek działania wyjścia analogowego.
Dodatkowo można ustawić punkty włączania i wyłączania wyjścia cyfrowego. Mogą być one usytuowane zarówno w obrębie, jak i poza indywidualnie zaprogramowanym zakresem pomiarowym.
Przyuczanie pozycji początkowej (np. 0 V), pozycji środkowej (np. 5 V) lub pozycji końcowej (np. 10 V) zakresu pomiarowego. W tym trybie uczenia charakterystyka wyjściowa może zostać przesunięta bez zmiany czułości lub nachylenia charakterystyki. Służy on do elektronicznej kompensacji tolerancji montażowych, umożliwiając w ten sposób szybką i łatwą regulację w produkcji seryjnej.
Uczenie 2-punktowe stosowane jest w aplikacjach, w których może nastąpić zbliżenie do dwóch punktów odniesienia (pozycja początkowa i końcowa). Poprzez regulację zakresu pomiarowego, czułość lub nachylenie charakterystyki wyjściowej może być idealnie dopasowana do aplikacji, a tolerancje montażowe i mechaniczne mogą być kompensowane. Pierwsza zaprogramowana pozycja odpowiada zawsze wartości początkowej (np. 0 V), a druga wartości końcowej (np. 10 V). W zależności od sekwencji uczenia, charakterystyka wyjściowa wznosi się lub opada w miarę zbliżania się obiektu pomiarowego.
Analogowe czujniki odległości z dodatkowym wyjściem cyfrowym mają okno uczenia cyfrowego zamiast 2-punktowego uczenia analogowego. Pozwala to na zdefiniowanie ważnego lub nieważnego zakresu odległości pomiędzy obiektem pomiarowym a czujnikiem dla wyjścia cyfrowego niezależnie od analogowego sygnału wyjściowego. W zależności od sekwencji uczenia wyjście cyfrowe jest WYSOKIE lub NISKIE, gdy obiekt pomiarowy znajduje się w przyuczonym zakresie odległości. Ta funkcja uczenia służy do definiowania oddzielnego sygnału przełączającego niezależnie od sygnału analogowego, np. do przełączania krańcowego.
Reset fabryczny
Wszystkie czujniki z funkcją uczenia posiadają reset fabryczny umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych czujnika.