Sposób montażu i instalacji
Złącze elektryczne

Dostępne są cyfrowe czujniki przełączające z wyjściem PNP, NPN lub Namur, czujniki pomiarowe z wyjściem napięciowym (0...10 V) lub prądowym (np. 4...20 mA lub 0...10 mA).

Schematy połączeń

Podane schematy przedstawiają nietłumiony stan przełączania. Czujnik znajduje się w stanie tłumionym, gdy tylko obiekt znajdzie się w jego zasięgu detekcji. Na schematach litera Z oznacza typowe położenie rezystora obciążenia, litery Uz oznaczają napięcie na tym rezystorze obciążenia. Jeśli Uz = wysoki ( +Vs), to płynie prąd, jeśli Uz = niski ( 0 V), to przez rezystor obciążenia nie płynie żaden prąd. Rezystor obciążenia między wyjściem a +Vs nazywany jest rezystorem podciągającym, rezystor obciążenia między wyjściem a 0 V nazywany jest rezystorem ściągającym.

Wyjście PNP lub NPN

Czujniki z wyjściem PNP lub NPN są zbudowane jako 3-przewodowe (+Vs, wyjście i 0 V) i działają z prądem stałym (DC). W przypadku czujników PNP rezystancja obciążenia znajduje się między wyjściem a 0 V (rezystor ściągający), natomiast dla czujników NPN między +Vs a wyjściem (rezystor podciągający). Wyjście PNP jest więc podczas przełączania podłączone do dodatniego napięcia roboczego (wyjście positive-switching), wyjście NPN natomiast jest podczas przełączania podłączone do ujemnego napięcia roboczego (wyjście negative-switching). Normalnie otwarty lub normalnie zamknięty styk definiuje funkcję przełączania. Styki normalnie otwarte są również określane jako normally open (NO), styki normalnie zamknięte jako normaly closed (NC). Podczas tłumienia przez obiekt, czujniki z funkcją normalnie otwartą tworzą połączenia stykowe (Uz = wysoki), natomiast czujniki z funkcją normalnie zamkniętą przerywają połączenia (Uz = niski).

Objaśnienia do schematów połączeń

Podane schematy przedstawiają nietłumiony stan przełączania. Czujnik znajduje się w stanie tłumionym, gdy tylko obiekt znajdzie się w jego zasięgu detekcji. Na schematach litera Z oznacza typowe położenie rezystora obciążenia, litery Uz oznaczają napięcie na tym rezystorze obciążenia. Jeśli Uz = wysoki ( +Vs), to płynie prąd, jeśli Uz = niski ( 0 V), to przez rezystor obciążenia nie płynie żaden prąd. Rezystor obciążenia między wyjściem a +Vs nazywany jest rezystorem podciągającym, rezystor obciążenia między wyjściem a 0 V nazywany jest rezystorem ściągającym.

Układ montażowy

Aby wykluczyć niezamierzony wpływ na pole pomiarowe, a tym samym osiągnąć maksymalne odległości przełączania, należy przestrzegać ustaleń montażowych i zachowywać podane odległości minimalne. Jeżeli minimalne odległości nie zostaną zachowane, należy liczyć się ze zmniejszeniem odległości przełączania. Zaleca się przetestowanie czujnika bezpośrednio na właściwej aplikacji.

Jeśli w arkuszu danych czujnika podane są współczynniki korekcyjne dla różnych sytuacji montażowych, mają one pierwszeństwo przed przedstawionymi poniżej ogólnymi wytycznymi.

Maks. moment dokręcania

Aby uniknąć uszkodzeń podczas montażu wyłączników zbliżeniowych, nie wolno przekraczać podanych momentów dokręcania. W obszarze głowicy czujnika wartości są zredukowane o ok. 30 %.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_EN.PNG
Instrukcja montażu obudowy bez gwintu

Należy unikać silnych, punktowych obciążeń obudowy, które występują np. przy mocowaniu za pomocą wkrętów dociskowych (IFRM 03, 04, 06). Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wyłącznika zbliżeniowego. Czujniki o średnicy obudowy 6,5 mm najlepiej montować za pomocą kostki zaciskowej z tworzywa sztucznego 10109474.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_Litzenquerschnitt_EN.PNG
Przekrój splotu

Ustawienie / Teach-In

Funkcje uczenia Baumer

Czujniki Baumer AlphaProx z charakterystyką liniową, czujniki Factor 1 i High Sensitivity posiadają funkcję uczenia z kilkoma trybami uczenia. Dzięki temu zakres pomiarowy może być dowolnie konfigurowany w określonych granicach. Jeśli np. żądany jest mały zakres pomiarowy z dużym skokiem sygnału, możliwe jest ograniczenie go do kilku milimetrów. W razie potrzeby można również odwrócić kierunek działania wyjścia analogowego.

Dodatkowo można ustawić punkty włączania i wyłączania wyjścia cyfrowego. Mogą być one usytuowane zarówno w obrębie, jak i poza indywidualnie zaprogramowanym zakresem pomiarowym.

Reset fabryczny

Wszystkie czujniki z funkcją uczenia posiadają reset fabryczny umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych czujnika.


Do produktów

Au sommet