Szczelnie, szczelniej, proTect+

Czujniki firmy Baumer opracowane zgodnie ze standardem proTect+ gwarantują znakomitą szczelność przez cały okres użytkowania. Podczas gdy w innych testach szczelności czujniki bada się pod kątem nieprzepuszczalności wody tylko, gdy są nowe, seria testów proTect+ symuluje wpierw efekty starzenia się czujników. Dopiero potem czujniki poddawane są testom szczelności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stopnia ochrony IP, aby zapewnić najwyższy stopień szczelności.


Co to jest proTect+?

proTect+ to opracowany przez firmę Baumer standard szczelności, który zapewnia długotrwałe działanie czujnika nawet w najbardziej wymagających warunkach. Aby zagwarantować wyjątkową szczelność czujników, dużą wagę przywiązuje się do wyboru odpowiednich materiałów oraz optymalizacji konstrukcji już na etapie projektowania. Obszerne testy wytrzymałościowe zgodnie z wytycznymi proTect+ sprawdzają następnie dożywotnią szczelność czujników. 

Po pierwsze, elementy testowe poddawane są testom na szok temperaturowy w wodzie lub powietrzu, aby przeprowadzić symulację efektów starzenia się, a tym samym cyklu życia czujnika w maszynie. Każdy czujnik musi przejść w sumie po 50 cykli temperaturowych. Dopiero potem przeprowadzane są testy zgodnie z klasami ochrony IP x8 oraz IP x9. 


Seria testów proTect+

Aby zagwarantować absolutną szczelność, czujniki poddawane są intensywnym testom obciążeniowym. Poniższe procedury testowe są masowo przeprowadzane na czujnikach:


Zalety

Teaser_Service_Support_proTect_Nutzen_EN_835x525.jpg


Oferta produktów

Nasze portfolio dożywotnio szczelnych czujników zgodnie ze standaredem proTect+:

Zastosowania

Czujniki o standardzie proTect+ nadają się szczególnie do wymagających środowisk przemysłowych. Szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych, higienicznych i washdown, gdzie czujniki są narażone na wielokrotne czyszczenie, ich działanie jest zapewnione również w długim okresie. Czujniki są odporne nawet na agresywne środki czyszczące i potwierdzają dożywotnią szczelnością przez cały okres użytkowania. 


Do pobrania

Raport techniczny

Może Cię również zainteresować

Na szczyt