Czujniki firmy Baumer opracowane zgodnie ze standardem proTect+ gwarantują znakomitą szczelność przez cały okres użytkowania. Podczas gdy w innych testach szczelności czujniki bada się pod kątem nieprzepuszczalności wody tylko, gdy są nowe, seria testów proTect+ symuluje wpierw efekty starzenia się czujników. Dopiero potem czujniki poddawane są testom szczelności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stopnia ochrony IP, aby zapewnić najwyższy stopień szczelności.
proTect+ to opracowany przez firmę Baumer standard szczelności, który zapewnia długotrwałe działanie czujnika nawet w najbardziej wymagających warunkach. Aby zagwarantować wyjątkową szczelność czujników, dużą wagę przywiązuje się do wyboru odpowiednich materiałów oraz optymalizacji konstrukcji już na etapie projektowania. Obszerne testy wytrzymałościowe zgodnie z wytycznymi proTect+ sprawdzają następnie dożywotnią szczelność czujników.
Po pierwsze, elementy testowe poddawane są testom na szok temperaturowy w wodzie lub powietrzu, aby przeprowadzić symulację efektów starzenia się, a tym samym cyklu życia czujnika w maszynie. Każdy czujnik musi przejść w sumie po 50 cykli temperaturowych. Dopiero potem przeprowadzane są testy zgodnie z klasami ochrony IP x8 oraz IP x9.
Aby zagwarantować absolutną szczelność, czujniki poddawane są intensywnym testom obciążeniowym. Poniższe procedury testowe są masowo przeprowadzane na czujnikach:
Sensors with proTect+ are particularly suitable for harsh industrial environments, most notably in outdoor, hygienic and washdown applications where the sensors are exposed to repeated cleaning cycles and aggressive chemicals. Once you use them, these sensors will quickly convince you of their reliability and impermeability in challenging applications.
Long-term seal thanks to proTect+