Oferta produktów
Code reader and text reader – Extended functionality for complex inspection tasks  – The expert for check & sort applications – Text reader (OCR/OCV) – Code reader (1D/2D) – Double down: new VeriSens vision sensors – VeriSens vision sensors: Color checks with ColorFEX in a compact device

Czujniki wizyjne ze zintegrowaną optyką

VeriSens seria XF

  • Do 21 różnych narzędzi kontrolnych 
  • Automatyczne pozycjonowanie obiektów
  • Zintegrowane oświetlenie i optyka (8 mm lub 12 mm)
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Otwórz w selektorze produktów
Maximum functionality and versatility

Czujniki wizyjne z dowolnym wyborem obiektywu (C-Mount)

VeriSens seria XC

  • Do 21 różnych narzędzi kontrolnych 
  • Automatyczne pozycjonowanie obiektów
  • Swobodny wybór obiektywu (C-Mount), zintegrowany kontroler oświetlacza
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Otwórz w selektorze produktów
VeriSens Application Suite

VeriSens Application Suite

Czujniki wizyjne VeriSens

Oprogramowanie konfiguracyjne VeriSens Application Suite , które jest standaryzowane dla wszystkich czujników wizyjnych i zawiera konfigurowalny interfejs sieciowy, jest dostępne w dziewięciu językach i prowadzi nawet początkujących do w pełni sparametryzowanego czujnika wizyjnego w czterech przejrzystych krokach.


Zalety technologiczne

Specjaliści ds. robotów
 

Dzięki kompatybilnym z robotami czujnikom wizyjnym VeriSens XF900 i XC900 dostęp do przetwarzania obrazu dla robotów współpracujących (cobotów) firmy Universal Robots jest jeszcze szybszy i łatwiejszy. 
Dzięki zgłoszonej do opatentowania technologii SmartGrid konfiguracja jest skrócona do zaledwie kilku minut – i jest jeszcze bardziej bardziej precyzyjna bez żmudnej ręcznej kalibracji.
Dzięki interfejsowi VeriSens URCap w sterowniku robota, czujniki wizyjne można szybko i łatwo zintegrować z sekwencją programu. Tylko dwa dodatkowe polecenia (węzły) zapewniają dostęp do różnorodnych opcji przetwarzania obrazu i 21 wydajnych narzędzi kontrolnych.


Korzyści dla użytkownika
  • Szybka i łatwa integracja w ciągu kilku minut
    • VeriSens SmartGrid 
    • VeriSens URCap
  • Rozwiązanie dla różnych zadań kontrolnych
    • Do 21 wydajnych narzędzi kontolnych
    • W każdym zadaniu można połączyć do 32 narzędzi kontrolnych
    • Do 255 zadań można zapisać w czujniku wizyjnym
  • Oświetlenie zewnętrzne przenoszone na robocie dzięki w pełni zintegrowanemu kontrolerowi oświetlacza (XC900)
    • Kontroler oświetlacza VeriFlash
  • Niezawodne przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym oparte na konturach
    • Opatentowany procesor obrazu FEX
  • Dokładna ocena obrazu i kontrola wymiarów, nawet gdy czujniki wizyjne są zamontowane pod kątem
    • Korekcja w czasie rzeczywistym dystorsji, cieni i zniekształceń perspektywy 
  • Niezawodne wykrywanie części w 360° bez mechanicznego ustawiania obiektu
    • Śledzenie pozycji FEXLoc  
  • Łatwa i szybka konfiguracja w ciągu kilku minut bez użycia języków programowania 
    • VeriSens Application Suite z konfigurowalnym interfejsem sieciowym

Zastosowania

oprogramowanie
Latest version

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt