Dodatkowa wydajność

Znają Państwo takie dni? Zamiast miło spędzać czas, wszystko znów dzieje się w tym samym czasie. Mnóstwo projektów leży na stole, czas już się kończy, a do tego przychodzi ważny klient i pyta o nowe rozwiązanie automatyzacji. Dobra rada jest teraz droga, czyż nie? Nie, taka nie jest. Ponieważ dzięki wydajnym kamerom CX.I wspieramy Państwa w elastycznym, łatwym i tanim rozwiązywaniu wszechstronnych aplikacji. Jak to działa? Z dodatkową wydajnością.


Tanio

Przemyślany design połączony z ciekawymi funkcjami. W sposób zrównoważony obniżają Państwo koszty systemu, aby oferować klientom rozwiązania w okazyjnych cenach.


Szybko i łatwo

Elastyczne rozwiązywanie różnorodnych aplikacji przy minimalnych nakładach na integrację? Po prostu należy wybrać odpowiedni model i dostosować go indywidualnie, jeśli to konieczne dostępnych jest ponad 720 opcji modyfikacji.


Stabilność długoterminowa

O sukcesie w relacjach z klientem decyduje jakość. Solidna konstrukcja zapewnia długoterminową stabilną analizę obrazu w celu skrócenia przestojów.

VT_inspect-award-2018_longtime.jpg
  • Solidna mechaniczna konstrukcja kamery wytrzymuje wstrząsy do 100 g i wibracje do 10 g
  • Niezawodne połączenie kamery z przykręcanym złączem M12
  • Twarde anodowane powierzchnie lub obudowy ze stali szlachetnej do bezpiecznego stosowania w wymagających obszarach produkcji spożywczej lub farmaceutycznej

Międzybranżowe

Ponad 720 opcji modyfikacji, dzięki którym można łatwo rozwiązać swoje wszechstronne zastosowania we wszystkich branżach.


Państwa kamera CX.I

Czy chcieliby Państwo rozwiązywać swoje aplikacje z większą wydajnością? Wówczas po prostu wystarczy wybrać odpowiedni model kamery CX.I zamówić bezpłatną próbkę.

Table_CX.I_2021-11-08_EN.jpg
Zamawiam bezpłatną próbkę


Potrzebują Państwo porady? Chętnie omówimy z Państwem osobiście, w jaki sposób można wykorzystać zalety kamer CX.I w Państwa zastosowaniach:

Osobiste doradztwo
Na szczyt