Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 85...265 VAC (50/60 Hz) ou 100...300 VDC
  • 21...53 VAC (50/60 Hz) ou 10,5...70 VDC
Consommation
  • 8 W
Alimentation capteur
  • 5 V ±0,5 V / max. 60 mA
  • 10 V ±0,5 V / max. 60 mA
  • 24 VDC ±5 V / 60 mA
Affichage
  • LED, affichage 7 segments 3 couleurs rouge, vert, ambre (avec 100 étiquettes d'unités autocollantes)
Nombre de digits
  • 5 digits + indicateurs d'états
Hauteur des digits
  • 14 mm
Plage d'affichage
  • -19999...19999 ("OuE" pour dépassement de capacité d'affichage)
Rafraîchissement d'affichage
  • 50 ms (courant, tension, jauge de contrainte)
  • 100 ms (Thermocouple J,K,T)
  • 250 ms (Température Pt100)
Fonction
  • Afficheur numérique avec 1 entrée analogique
  • Avec mémorisation Min/Max et fonction Tare
Convertisseur A/D
  • Principe ∑Δ
  • Résolution 16 bits
  • Cadence 20/s
  • Précision ±(0,1 % +3 digits)
  • Coeff. de tempér. 100 ppm/°C
Entrée analogique
  • Courant, tension, potentiomètre, température, jauge de contrainte
Paramètres programmables
  • Entrée analogique
  • Echelle
  • Luminosité de l'affichage
  • Couleur d'affichage
  • Linéarisation de la plage d'affichage
  • Point décimal
  • Temporisation ou Hystérésis pour sorties relais
Seuils
  • Sans
  • 2
  • 4
Entrées de commande
  • 3 Entrées NPN, max. 40 V (20 mA)
Fonctions de commande
  • 15 fonctions programmables
Mémoire
  • >10 ans par EEPROM
Sorties statiques
  • Optocoupleur
Sorties relais
  • 2 contacts inverseurs ou 4 contacts à fermeture
Interface
  • RS232
  • RS485
Protocole
  • ASCII
  • ISO1745
  • Modbus RTU
Vitesse de transmission
  • = 19,2 kBaud
Conformité DIN EN 61010‑1
  • Classe de protection II
  • Surtension catégorie II
  • Degré de pollution 2
Emission
  • EN 61000-6-3
Immunité
  • EN 61000-6-2
Caractéristiques mécaniques
Température ambiante
  • -10...+60 °C
Température de stockage
  • -25...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Raccordement
  • Connecteur débrochable à ressort
Section maxi. fils
  • 1 mm² (pour pas 5,08)
  • 2,5 mm² (pour pas 7,62)
Protection EN 60529
  • IP 65 (en façade)
Utilisation / Clavier
  • Face avant avec touches
Type de boîtier
  • Encastrable
Dimensions L x H x P
  • 96 x 48 x 96 mm
Découpe
  • 92 x 45 mm (+0,3)
Profondeur d'encastrement
  • 83 mm
Type de montage
  • Encastrable fixation par étrier
Poids
  • 160 g
Matière
  • Boîtier: Polycarbonate, UL 94V-0

Téléchargements
Instructions d'utilisation

Dessins

Au sommet