제품 포트폴리오
MXG cameras with Sony sensors – MXG cameras with ams (CMOSIS) sensors – MXG cameras with GigE interface

GigE 인터페이스가 있는 MXG 카메라

MX-시리즈

  • 2 MP - 4 MP
  • ams CMV
  • 최대 55 fps
  • 모노
제품 선택기에서 열기

임베디드 비전 사용을 위한 유연성

소형화가 진행됨에 따라 많은 검사 시스템에서 사용할 수 있는 공간이 점점 줄어들고 있습니다. Baumer MX 시리즈의 보드 레벨 카메라는 최대 유연성을 요구하는 애플리케이션을 위한 해결책입니다.

28.5 × 28.5 mm의 공간적으로 분리된 센서 보드는 2유로 동전보다 거의 크지 않습니다. 플렉스프린트를 통해 시스템 보드에 연결됩니다. 이러한 방식으로 카메라를 작은 설치 공간과 거의 모든 시스템 설계에 개별적으로 통합할 수도 있습니다.


장점
  • 작은 설치 공간에서의 높은 유연성
    • 가장 자리 길이 28.5 × 28.5 mm의 소형 분리형 센서 헤드
  • 까다로운 공장 환경에서 안정적인 작동
    • 자동화 기술의 전압 레벨이 있는 광학적으로 분리된 입력/출력이 있는 산업 디자인
  • 신뢰할 수 있고 유연한 애플리케이션 솔루션
    • 내부 메모리, 시퀀서, 멀티 I/O, PoE 또는 HDR을 갖춘 강력한 카메라
  • Windows, 리눅스, ARM 기반 플랫폼의 빠르고 간단한 시운전
    • GigE 비전 및 GenICam과 표준 호환
  • 최적의 이미지 처리 솔루션을 위한 맞춤형 이미지 처리 구성 요소
    • 고객별 카메라 및 이미지 처리 구성 요소에 대해서는 당사에 문의하십시오.

사용 분야
  • 임베디드 비전
  • 산업용 이미지 처리
  • 지능형 운송 시스템
  • 로봇
  • 포장 및 인쇄 검사
  • 측정 및 검사 시스템
  • 의료 기술
  • 재생에너지

다운로드
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로