Dane techniczne
dati generali
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 3 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Switching frequency
  • 5 kHz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 6 … 36 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 12 mA
Circuito di uscita
  • NPN break function (NC)
Caduta di tensione Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 200 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Typ
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • PBT
Materiał obudowy
  • Stainless steel
Dimension
  • 6,5 mm
Housing length
  • 50 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10109474
Mounting bracket for sensors Ø 6,5 mm

Nr artykułu: 10109474

  • Material: Plastic (PA6)
10117742
Clamping nut for sensors Ø 6,5 mm

Nr artykułu: 10117742

  • Tightening torque max. 0.8 Nm

Na szczyt