Requisitos extremos com segurança sob controlo

As crescentes exigências na automação de máquinas móveis exigem componentes bem projetados e eficientes. Isto aplica-se em particular à tecnologia do sensor, que deve sempre fornecer todos os dados relevantes para o funcionamento de forma precisa e fiável, não afetado pelas condições ambientais frequentemente exigentes.  

A Baumer oferece uma ampla gama de soluções robustas de sensores, desde medição de inclinação e medição de ângulo de estruturas rotativas até controlo de presença e medições de posição de peças móveis até medições de carga, pressão hidráulica e nível de enchimento.  
​​​​​​​
Diversas variantes são especialmente concebidas para automação móvel, cumprem os requisitos E1, oferecem proteção contra corrosão de acordo com CX (C5-M) e graus de proteção até IP 69K. Com um número crescente de produtos, o firmware também foi desenvolvido de acordo com os métodos da DIN EN 13849 para utilização em aplicações direcionadas para a segurança.

Áreas de aplicação


Tem dúvidas?

Faça uma marcação gratuita com um dos nossos especialistas.

Entre em contacto
Brochuras/catálogos
Para o topo