• Bild
  • Produktname
  • Einsatzbereich
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
0 ... 500 μm/m
IO-Link
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Einsatzbereich

Ausgangssignal

Abmessungen

Nenndehnung

Bild Produktname Einsatzbereich Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal
DST76-B500I

Artikelnr.: 11242294

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Anfragen
DST76-B500L

Artikelnr.: 11242295

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • IO-Link
Anfragen
DST76-B500U

Artikelnr.: 11242293

Einsatzbereich
  • Industrie Innenanwendungen
Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben