기술 데이터
Technische Daten
Wellendurchmesser D1
  • 6 mm
Wellendurchmesser D2
  • 10 mm
Betriebsdrehzahl
  • ≤15000 U/min
Betriebstemperatur
  • -30...+120 °C
Trägheitsmoment
  • 29 gcm²
Drehfedersteife
  • 1050 Nm/rad
Radialfedersteife
  • 11 N/mm
Maximales Drehmoment
  • 200 Ncm
Zulässige Axialbewegung
  • ± 0,5 mm
Zulässiger Parallelversatz
  • ± 0,25 mm
Zulässiger Winkelfehler
  • ± 2 °
Masse ca.
  • 33 g
Werkstoff
  • Balg: Edelstahl
  • Nabe: Aluminium

다운로드
Data sheet

맨 위로