제품 포트폴리오
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

카피 카운팅 등을 위한 범용 엣지 감지

SCATEC-2

  • 최소 엣지 높이: 0,2mm
  • 계수율 < 600000copies/h
  • 최대 120mm의 측정 거리
  • 간섭 펄스 억제
제품 선택기에서 열기
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

개별 패키지 감지

SCATEC-2 Box

  • 최소 엣지 높이: 0,25mm
  • 계수율 < 600000copies/h
  • 최대 120mm의 측정 거리
  • 코드 판독기 트리거링
제품 선택기에서 열기
Precision class – detecting the finest edges

정밀 등급 – 매우 가는 엣지 감지

SCATEC-10/SCATEC-15

  • 최소 엣지 높이: 0,1mm
  • 계수율 < 300만copies/h
  • 최대 100mm의 측정 거리
  • 간섭 펄스/최종 엣지 억제
제품 선택기에서 열기
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

카피 카운터 엔트리 레벨 모델

SCATEC-J

  • 최소 엣지 높이: 1,5mm
  • 계수율 < 280000copies/h
  • 최대 55mm의 측정 거리
  • 고정 설정된 데드타임 10ms를 통해 간섭 펄스 억제
제품에

"개별 패키지 감지" 영상
 

SCATEC-2 Box는 제품 사이에 간격을 두고 재조정하는 과정을 없애 공정 속도를 높이고, 이로써 시간과 비용을 절약하도록 돕습니다. 또한 SCATEC-2 Box는 매우 작은 엣지도 안정적으로 감지하여 제품이 빈틈없이 공급될 때도 정확한 결과를 제공합니다. 패키지가 변경된 후에도 센서를 재조정할 필요가 없습니다.


장점
  • 신뢰할 수 있는 개별 시트 감지 기능
    • 0.1mm부터의 엣지를 감지하여 개별 시트도 확실하게 감지 및 계산 가능
  • 좁은 설치 환경을 위한 콤팩트한 플라스틱 하우징
    • 30mm로 시중의 엣지 감지기 중 가장 작은 크기
  • 속도 – 시간당 최대 300만 부 계산
    • 최고 컨베이어 속도에서도 안정적으로 제품 감지
  • Plug & Play – 시간과 비용 절약
    • 빠르고 간편하게 시운전. 카피 교체 후 센서를 재조정할 필요가 없어 추가 장착도 간편하게 수행
  • 빈틈없이 감지
    • 정밀한 엣지 감지 기능이 빈틈없는 제품 공급 시에도 안정적인 제품 감지를 보장
  • 지원
    • 진단 툴 ScaDiag가 빠르고 간편하게 확실한 지원 제공
  • 다기능
    • 적합한 기능이 탑재되어 까다로운 사용 분야도 확실하게 정복

사용 분야
  • 랩 스트림, 그리퍼 운반, 보정 스태커의 카피 카운터
  • 라벨 장치 등의 정확한 트리거링을 위한 정밀한 엣지 감지
  • 라미네이팅 설비의 절단 공정을 위한 엣지 감지
  • 빈틈없는 제품 공급 시 정확한 트리거링
  • 개별 패키지 계산

기술
Copy counter – SCATEC – Technology
  • 광학 감지 원리을 통해 비접촉식으로 작동
  • 레이저 광원 1개 – 수신기 2개(V 및 R)
  • 레이저 빔을 향한 엣지에 반응
  • 엣지가 레이저 빔을 통과하면 두 수신기에서 반사된 빛(v/r)의 상태가 변화하여 개체가 감지됨
  • 장애가 알려진 경우 집중적으로 억제

진단 소프트웨어 ScaDiag
Baumer의 진단 소프트웨어 ScaDiag를 이용하면 생산 공정 중 예기치 못한 상황이 발생했을 때 생산이 진행되는 동안 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 데이터는 Baumer의 기술 지원 팀에 전달됩니다. 이로써 Baumer는 현재의 공정 데이터에 기반하여 신속하고 확실하게 고객을 지원합니다. 고객은 공정을 중단하지 않아도 됩니다. ScaDiag는 원격으로도 이용할 수 있습니다.


다운로드


맨 위로