Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Initialisierungszeit
  • ≤ 30 ms nach Einschalten
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Tastverhältnis
  • 45…55 % typisch bei 1024, 2048 Impulse (weitere siehe Tabelle Tastverhältnis)
Referenzsignal
  • Nullimpuls 90° oder 180°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Programmierbare Parameter
  • Ausgangspegel TTL/HTL
  • Impulszahl 1...65536
  • Nullimpulsbreite 90°/180°
  • Nullimpulsposition
  • Signalfolge
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • Quadratflansch 2,5" (63,5 mm)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+20 °C, IP 67)
  • ≤12000 U/min (+20 °C, IP 65)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
  • ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel
Masse ca.
  • 370 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
Software
3D CAD / CAE
  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Fx.xxxxx.A)


Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065915

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065918

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065920

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065921

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065924

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065925

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=16)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034138

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=14)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034140

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=12)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034141

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
Stecker und Kabel
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0200G)

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 2 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)

Artikelnr.: 11053961

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 2 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

Artikelnr.: 11053962

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)

Artikelnr.: 10170054

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m - EIL580P

Artikelnr.: 11212849

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [6x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+100 °C (feste Verlegung)
  • Pin 7 für R-Set
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m - EIL580P

Artikelnr.: 11212870

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [6x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+100 °C (feste Verlegung)
  • Pin 7 für R-Set
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m - EIL580P

Artikelnr.: 11212871

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [6x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW).
  • Temperaturbereich -40...+100 °C (feste Verlegung)
  • Pin 7 für R-Set
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m - EIL580P

Artikelnr.: 11212872

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [6x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+100 °C (feste Verlegung)
  • Pin 7 für R-Set
Programmierzubehör
Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H

Artikelnr.: 11120657

  • Batteriebetriebene Stand-alone-Lösung
  • Intuitive Bedienung mit komplett menügeführtem Programmiervorgang
  • Besonders einfache und schnelle Programmierung über vier individuell belegbare Tasten
  • Speichern unterschiedlicher Drehgeber-Konfigurationen
  • Hinterleuchtetes Display
  • LED Statusanzeige
  • Drehgeber-Diagnosefunktionen
PC-Programming Tool Z-PA-EI-P

Artikelnr.: 11120547

  • PC-Programming-Tool incl. Encoder Software
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Speichern unterschiedlicher Drehgeber-Konfigurationen
  • Drehgeber-Diagnosefunktionen mit Bildschirmausgabe
  • Keine Spannungsversorgung erforderlich
  • Produktdokumentation durch Druck individueller Typenschilder
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 0,2 m

Artikelnr.: 11119280

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 1 m

Artikelnr.: 11119720

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte
Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 0,2 m

Artikelnr.: 11119257

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW) auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

 

 

Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 1 m

Artikelnr.: 11119723

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW) auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

 

 


Nach oben