Datos técnicos
Données générales
Exécution spéciale
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
Portée nominale Sn
  • 0,1 mm
Type de montage
  • Non noyé
Électrode GND
  • Non
Dérive en température
  • ± 20 %
Réglage sensibilité
  • Non
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Domaine d'utilisation
Détection de médias non conducteurs
  • Non
Détection de niveau de remplissage à travers la paroi du conteneur
  • Non
Liquides en contact direct
  • Oui
Détection d'objets / Produits en vrac
  • Non
Datos eléctricos
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • PNP break function (NC)
Output current
  • < 200 mA
Voltage drop Vd
  • < 2,5 VDC
Switching frequency
  • 15 Hz
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Datos mecánicos
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • POM
Material (screw nut)
  • POM
Material (gasket)
  • EPDM50
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 39,5 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condiciones ambientales
Operating temperature
  • 0 … +50 °C
Protection class
  • IP 67

Descargas
Data sheet
3D CAD / CAE

Dibujos
Drawings
Connection diagram

Hasta la cima