• Bild
  • Produktname
  • Abmessungen B x H x L
  • Gehäuseart
  • Anzeige
  • Betriebsspannung
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Dimensions

Housing type

Technologie

Display

Number of digits

Voltage supply

Reset

Preset

Protection EN 60529

Image Produktname Abmessungen B x H x L Gehäuseart Anzeige Betriebsspannung Schnittstelle
NE210 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 108 mm
Housing type
  • Built-in housing
Display
  • LED
Voltage supply
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Anfragen
NE216 Dimensions W x H x L
  • 48 x 48 x 100 mm
Housing type
  • Built-in housing
Display
  • LED
Voltage supply
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 12...30 VDC
Interface
  • RS485
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Hasta la cima