Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 7...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤90 mA
Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 °
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Différence d'amplitude SinCos
  • ≤20 mV
Onde harmonique typ.
  • -50 dB
Tension d'offset
  • ≤20 mV
Bande passante
  • 250 kHz (-3 dB)
Sécurité fonctionnelle
  • SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SLI selon EN 61800-5-2:2007
Fiabilité
  • Durée de vie: 20 a PFH: 1,75 10^-7 1/h
Immunité
  • EN 61000-6-2 EN 61326-3-1
Emission
  • EN 61000-6-3
Spécifications CEM
  • EN 61800-3
Certificat
  • CE
  • Certification PL d / SIL2 conforme à EN ISO 13849-1 et EN 62061
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Charge
  • ≤250 N axiale
  • ≤400 N radiale
Jeu axe moteur admissible
  • 0,2 mm axiale (≤6000 t/min)
  • 0,03 mm axiale (>6000 t/min)
Protection EN 60529
  • IP 66
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 6 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 180 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • Boîte à bornes
  • Couvercle de bornes
Poids
  • 1,8 kg

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals

Accessories
Mounting accessories
Torque arm M6, length 67...70 mm

Article no.: 11043628

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 67...70 mm
Torque arm M6, length 120...130 mm (≥71 mm)

Article no.: 11004078

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 120...130 mm
  • Can be shortened to ≥71 mm
Torque arm M6, length 425...460 mm (≥131 mm)

Article no.: 11002915

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Standard version
  • Length 425...460 mm
  • Can be shortened to ≥131 mm
Torque arm M6 insulated, length 67...70 mm

Article no.: 11054917

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Insulated version
  • Length 67...70 mm
Torque arm M6 insulated, length 120...130 mm (≥71 mm)

Article no.: 11072795

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Insulated version
  • Length 120...130 mm
  • Can be shortened to ≥71 mm
Torque arm M6 insulated, length 425...460 mm (≥131 mm)

Article no.: 11082677

  • Torque arm for hollow shaft encoder
  • Swivel joints size M6 according to DIN ISO 12240-4, size series K
  • Compensate for mounting tolerances of the drive shaft in an axial direction
  • Insulated version
  • Length 425...460 mm
  • Can be shortened to ≥131 mm
Connectors and cables
Sensor cable for encoders HEK 8 HQ

The sensor cable HEK 8 HQ is a proven industrial product designed to match very high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.

Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.

Diagnostic accessories
Analyzer for encoders HENQ 1100

Article no.: 11075858

  • Analyzer for encoders
  • Continuous monitoring and display of encoder data (speed, angular position, position of the zero pulse, phase shift, pulse/pause ratio, voltage range etc.)
  • Continuous error monitoring (elimination of signal disturbances, comparison of the nominal/actual number of pulses per turn, check of the quadrature coding)
  • Individual error messages
  • Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
  • Recording of measurements and error messages
Analyzer for encoders HENQ 1100 B
with integrated battery

Article no.: 11075880

  • Analyzer for encoders
  • Continuous monitoring and display of encoder data (speed, angular position, position of the zero pulse, phase shift, pulse/pause ratio, voltage range etc.)
  • Continuous error monitoring (elimination of signal disturbances, comparison of the nominal/actual number of pulses per turn, check of the quadrature coding)
  • Individual error messages
  • Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
  • Recording of measurements and error messages

To the top