Czujniki fotoelektryczne Baumer SmartReflect oferują niezawodność jednokierunkowych czujników fotoelektrycznych przy o połowę mniejszym nakładzie montażowym: reflektor jako potencjalna część zużywająca się nie jest już potrzebny, ponieważ część maszyny służy jako tło. Przezroczyste i wysoce odblaskowe obiekty o dowolnym kształcie i strukturze są rozpoznawane bez żadnych kompromisów.
Wysokie rezerwy wydajności dzięki wydajnym procesorom
Łatwy montaż i uruchomienie
Niskie koszty eksploatacyjne
Baumer fork sensors can be installed quickly and easily. Different fork widths up to 120 mm are available, as well as several light sources.
Quick and easy initial start-up
Reliable object detection even under difficult conditions
High system efficiency
Our miniature models are ideal for installation in tight spaces. Even our smallest sensors feature integrated evaluation electronics for top performance.
Reliable and stable detection of complicated parts such as springs, spirally wound filaments
Space saving in spatially critical conditions
Stable processes
Fast start-up and adjustment
Optical fiber sensors are suitable for particularly narrow and tight installation conditions.
Use in very tight or inaccessible spaces
Robustness
Easy installation and start-up
Factor 1 means identical sensing distance with all metals. This means that only one sensor is required for the detection of different parts made of stainless steel, aluminum or non-ferrous metal.
Flexibility in design and installation
Maximum operational reliability
Brochure – Sensor solutions in feeder technology