In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Contrôle de la section d’accumulation / de la table d’accumulation
Les tables d’accumulation contrôlées par capteur permettent d’atteindre le rendement le plus élevé possible des remplisseuses et emballeuses modernes. Indépendamment de la capacité d’accumulation et de la diversité des contenants, les détecteurs Baumer contrôlent l’accumulation sans pression de grandes quantités de contenants dans des espaces très restreints. Les temps d’arrêt des installations peuvent ainsi être réduits à un minimum.
Détecteur de proximité à ultrasons pour le contrôle fiable dans la zone de détection
Coûts d'étude réduits
Très grande diversité des emballages grâce au détecteur de proximité par ultrasons
Zone de détection de 20mm à 1000mm
Temps de montage et de maintenance réduits
Adaptation rapide à diverses applications grâce au réglage de la largeur des lobes acoustiques (p. ex. lobe acoustique étroit pour des objets individuels et large pour des groupes d’objets)
Fonctions de filtres réglables pour optimiser le temps de réponse et la répétabilité
Réglage flexible du point de commutation par qTeach® ou par IO-Link
Détection directe des emballages
La table d’accumulation est pleine, plus de remplissage possible
La table d’accumulation est prête pour le remplissag