Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores para un espacio reducido

  • Sensores en miniatura especialmente pequeños y/o planos
  • Con electrónica de evaluación completamente integrada
  • Sensores cilíndricos desde Ø 3 mm hasta Ø 6,5 mm
  • Sensores rectangulares con una altura de construcción de 4 mm
  • Distancias de conmutación de hasta 12 mm
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Sensores estándar cilíndricos

  • Distancias de conmutación de hasta 24 mm
  • M8 hasta M30
  • Versiones enrasadas y sin enrasar
  • Versiones ultracortas con una longitud de carcasa de solo 22 mm
  • Múltiples aplicaciones en el ámbito de la automatización industrial
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Factor 1 – Distancia de conmutación idéntica en todos los metales

  • Detección de acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos con la misma distancia de conmutación
  • Alta frecuencia de conmutación hasta 3 kHz
  • Diámetro a partir de 6 mm
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Sensores robustos para entornos difíciles

  • Carcasa de acero inoxidable (V4A) o completamente en metal para aplicaciones lavables
  • Sensores resistentes a altas presiones y temperaturas 
  • Sensores resistentes a soldaduras y campos magnéticos de hasta 90 mT
  • Sensores con certificado ATEX para zonas potencialmente explosivas
  • Sensores con certificado DNV-GL para aplicaciones onshore y offshore
  • Sensores para máquinas Off-Highway
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Diseño higiénico

  • Carcasa de acero inoxidable – basado en EHEDG
  • Hermeticidad permanente IP 69K – proTect+
  • Inmunes a las oscilaciones de temperatura fuertes
  • Amplia selección de distancias de detección 3 ... 12 mm
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Sensores inductivos con IO-Link

AlphaProx

  • Datos del proceso complementarios, como la medición de frecuencia y la función de contador
  • Registro y evaluación de datos de diagnóstico complementarios
  • Parametrización individual y específica de la aplicación
  • Filtrado de los valores medidos para aplicaciones rápidas y exactas
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de distancia inductivos

AlphaProx

  • Amplia cartera de sensores estándar y de aplicaciones específicas
  • Resolución de hasta 4 nm
  • Excelente precisión de medición con electrónica de evaluación completamente integrada
Open in product selector
The selected altAttribute does not exist!

Universal element for attachment to system profiles

  • Rods in various lengths with and without jig for mounting plate
  • Mounting base for attachment to standard profiles
  • Cross connector for better flexibility
  • Mounting plates for various sensors
Open in product selector

Product news

Video
Baumer inductive proximity switch allows mobility to solar panels
 

The worldwide unique solar folding roof Horizon by dhp technology sets standards in the market of renewable energies. Inductive proximity switch IFRM 30 will signals the control system as soon as folding roof group has reached the protected home position. Learn more in the video.


Your benefits
  • Efficient construction and simplified machine design
    • Miniature sensors in flat shapes fit constraint machine designs
    • Fully integrated evaluation electronics
  • High process reliability even in demanding environments
    • High-precision repeatability and excellent switching frequency
    • Individual sensor calibration
    • High temperature stability and excellent EMC properties
  • Minimized costs for commissioning, maintenance and operation
    • Fast installation thanks to minimized serial dispersion
    • No moving components for long service life
    • Excellent price-performance ratio

Applications

By virtue of their reliability and cost-effectiveness, inductive proximity sensors are deployed when it comes to detection of metallic objects within a few millimeters:

  • Presence detection on machinery components
  • High-precision referencing of the zero position of moving machine components (e.g. in robotics)
  • Detection of different positions (e.g. limit switches)
  • Counting metallic objects (e.g. in a component feeder or conveyor system)
  • Presence detection for object processing
  • Speed measurement on a metallic gear wheel

Technology

Inductive sensors detect any metal parts, whether moving or idle. Sensor operation is non-interacting. Due to their high reserve capacities, the sensors are impervious to any material adhering to the sensing surface, such as metal chips. The sensors are ideal for industrial use. They operate on non-contact sensing, are free from wear and capable of high switching frequencies at yet high switching accuracy. In addition, they are reliably protected against vibration, dust and moisture.


Downloads
Technical and Application Reports / White Paper


To the top