Datos técnicos
Características
Measuring range
  • 0 … 2 bar
Pressure type
  • Absolute
Standard error of measurement (BFSL)
  • ± 0,04 % FSR
  • Incluyendo no linealidad, histéresis y no repetibilidad según BFSL
Error máx de medida
  • ± 0,1 % FSR
  • Including zero-point and span error, nonlinearity (by terminal base line), hysteresis and non-repeatability (EN 61298-2)
  • Para reducir multiplique este valor por la relación de reducción aplicada
Temperature coefficient
  • ≤ 0,03 % FSR/10 K , gama de medida
  • ≤ 0,03 % FSR/10 K , punto cero
Compensated temperature range
  • -40 … 85 °C
Long term stability
  • ≤ 0,1 % FSR/a
Max. turndown ratio
  • 5 : 1
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

software
Software

Descargas
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
CAD

Dibujos
Drawings
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector M12-A, 4-pin

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 40 KB)

Hasta la cima