Con proTect+ Baumer ha desarrollado un concepto de estanqueidad que también ofrece la máxima fiabilidad en situaciones exigentes. Gracias a una estructura especial y a una selección de materiales de alta calidad, los sensores a prueba de golpes cumplen en todo el rango de temperatura, incluso tras incontables ciclos de temperatura, los requisitos de la clase de protección IP 69K y ofrecen la máxima resistencia. De esta forma proTec+ garantiza la máxima fiabilidad y vida útil de los sensores.