Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Os sensores Baumer garantem o manuseio das matérias-primas para manter a qualidade, disponibilidade e rastreabilidade, e combinam isso com a proteção ideal do sistema.
Além da disponibilidade, a proteção contra explosões de poeira também desempenha um papel importante nas aplicações no ambiente do silo. A Baumer mapeia isto com os certificados correspondentes. A gestão eficaz do inventário e a operação confiável dos sistemas são asseguradas por nossos sensores. Os certificados para ambiente de poeira estão disponíveis para as aplicações correspondentes.
O enchimento seguro e o esvaziamento completo são as duas principais tarefas no armazenamento de malte. Para garantir a qualidade, a temperatura desempenha um papel importante no processamento da fruta crua.
Recepção do malte
Além da disponibilidade, a proteção contra explosões de poeira também desempenha um papel importante nas aplicações no ambiente do silo. A Baumer mapeia isto com os certificados correspondentes. A gestão eficaz do inventário e a operação confiável dos sistemas são asseguradas por nossos sensores. Os certificados para ambiente de poeira estão disponíveis para as aplicações correspondentes.
Para garantir que a entrega tenha sido completamente armazenada, a recepção do malte é monitorada com o sensor de nível LBFH. O mesmo sensor também é adequado para meios líquidos.
O enchimento seguro e o esvaziamento completo são as duas principais tarefas no armazenamento de malte. Para garantir a qualidade, a temperatura desempenha um papel importante no processamento da fruta crua.
O sensor de nível LBFH detecta bloqueios e perda de material nos sistemas de transporte para evitar desgaste, consumo de energia e tempo de parada.
Mensagem de vazio confiável para separação segura de lotes com o sensor de nível LBFH. Um segundo sensor é recomendado para silos com tendência a fazer uma ponte.