Los sensores de inclinación miden sin contacto el ángulo de inclinación de un objeto en relación a la gravitación de la tierra.
Gracias al empleo de la sofisticada tecnología MEMS capacitiva, los sensores de inclinación trabajan con mucha precisión y al mismo tiempo son muy robustos, incluso en entornos difíciles.
Los sensores unidimensionales miden la inclinación de un eje dentro del rango de 360°. Los sensores bidimensionales miden simultáneamente dos ejes hasta un ángulo máximo de ±90°.
Tecnología MEMS
Los sensores de inclinación y aceleración de Baumer utilizan elementos sensores basados en la tecnología capacitiva MEMS (sistema microelectromecánico).
Frente a las tecnologías alternativas, los elementos sensores capacitivos MEMS se caracterizan por su reducido tamaño, la ausencia de piezas móviles y la elevada eficiencia de costes, así como por una máxima fiabilidad en las condiciones más adversas.
Los elementos sensores capacitivos MEMS, utilizados por Baumer, están especialmente diseñados para las aplicaciones más exigentes dentro de la automatización industrial y móvil, lo que garantiza su disponibilidad a largo plazo.
Posición precisa compensada por el movimiento
La medición fiable, precisa y rápida de la posición angular de piezas de máquinas móviles en tiempo real es la clave para lograr el máximo de dinámica, control y seguridad.
El GIM700DR permite esta medición de la posición con la máxima dinámica y precisión gracias a la calidad inigualable de la señal, a su diseño robusto, una elevada resolución y un mínimo de errores de seguimiento.
En el uso, en comparación con los sensores de inclinación convencionales, el resultado es una mayor eficiencia, menor desgaste y un confort de manejo mejorado.
Montaje fiable y funcionamiento duradero
Para conseguir la máxima fiabilidad y una transmisión óptima de movimientos, el montaje mecánico de la GIM700DR se lleva a cabo con robustos tornillos M6. Únicamente se requiere una superficie plana de suficiente tamaño. No se requieren intervenciones adicionales en el mecanismo.
El conector enchufable M12 duradero y robusto para condiciones extremas al aire libre se encarga de que las señales y los datos se puedan transmitir sin interferencias y de forma segura especialmente con elevadas cargas mecánicas y químicas ocasionadas por cambios de temperatura, suciedad, impactos y vibraciones.
Gracias a las conexiones de entrada y salida en el sensor es posible conectar en cascada el cableado del bus y suministrar tensión de alimentación a través de varios participantes de bus.
Integración sencilla
El perfil de dispositivo CiA DS 410 para sensores de inclinación especifica la interfaz CANopen para dispositivos de uno y dos ejes, incluyendo los valores de inclinación de 16 o 32 bits para los ejes longitudinal y transversal, así como los parámetros de funcionamiento asociados, los valores por defecto y las compensaciones.
Los sensores de inclinación de Baumer admiten este perfil de dispositivo y también son compatibles entre sí.
Esto simplifica de forma crucial la integración de los sensores en el entorno de control y el cambio de un sensor de inclinación convencional a un dispositivo dinámico.
Serie R robusta «Designed for Mobile Automation»
El encoder rotativo y los sensores de posición de la serie R de Baumer han sido diseñados de forma robusta y sin dejar nada al azar, para una máxima vida útil y disponibilidad en aplicaciones exteriores exigentes, en la automatización móvil y en aplicaciones «fuera de carretera». ¿Cuáles son sus ventajas?
Uso seguro gracias a un elevado grado de protección hasta IP 67 e IP 69K
Máxima protección contra corrosión mediante una selección óptima de materiales
Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C
Gran resistencia a los impactos y a las vibraciones 200 g/20 g
Compatibilidad electromagnética inmejorable mediante un diseño conforme a E1
Filtro de frecuencia configurable
Las vibraciones y los impactos en la parte de la máquina durante la medición de inclinación y aceleración pueden ocasionar errores y falseamientos de los valores de medición.
Los filtros de frecuencia digitales (filtro paso bajo, filtro paso banda) pueden contribuir decisivamente a eliminar la influencia de interferencias.
Mediante la preparación de la señal en el sensor se facilitan las tareas trabajosas y los cálculos intensivos del control de la máquina.
Los filtros de frecuencia se pueden configurar con facilidad y rapidez, de forma adaptada con precisión a la aplicación específica.
Excelente protección contra corrosión
Mediante una selección optimizada de los materiales y de revestimientos de alta resistencia, los sensores de inclinación y aceleración de Baumer han sido especialmente diseñados para el uso en entornos corrosivos.
Esto les convierte en especialmente adecuados para el uso continuado en exteriores, en particular, en la automatización móvil, en aplicaciones «fuera de carretera», en ubicaciones cercanas a la costa y en el mar.
Su protección anticorrosión se determina mediante exigentes pruebas de niebla salina y cumple la máxima categoría de corrosividad CX de conformidad con las normas EN 60068-2-52 y EN ISO 12944.
Seguridad funcional con componentes estándar
Bajo determinadas condiciones, las aplicaciones de seguridad funcional pueden realizarse con componentes estándar de acuerdo con la Directiva de Máquinas.
Gracias al firmware compatible con la norma ISO 13849, los encoders y sensores son, en principio, aptos para su uso en funciones de seguridad hasta PLd.
Nuestros expertos formados con muchos años de experiencia práctica estarán encantados de ayudarle en el diseño de su aplicación relevante para la seguridad y su certificación por parte del organismo notificado.