• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
B01 - BHC 3A DN 38
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH1-32D3

Artículo no..: 11188295

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
Consultar
ZPX4-310

Artículo no..: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar
ZPX2-112

Artículo no..: 11165511

Material
  • NBR
Consultar
ZPX2-123

Artículo no..: 11091329

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
Consultar
ZPX2-132

Artículo no..: 11165513

Material
  • FKM (Viton®)
Consultar
ZPX6-86

Artículo no..: 11122963

Material
  • Brass
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar
ZPX5-82

Artículo no..: 11039070

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • 3-A
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima