• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH3-3213

Artículo no..: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Consultar
ZPX4-310

Artículo no..: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima