• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH1-5216

Artículo no..: 11109500

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Consultar
ZPH3-3216

Artículo no..: 11190721

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Consultar
ZPX4-610

Artículo no..: 11109162

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima