• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPI1-32A

Artículo no..: 11046419

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 16 bar
Consultar
ZPX2-410

Artículo no..: 11153808

Material
  • NBR
Consultar
ZPX2-420

Artículo no..: 11153809

Material
  • EPDM
Consultar
ZPX2-430

Artículo no..: 11153810

Material
  • FKM (Viton®)
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima