• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH1-5213

Artículo no..: 11087731

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • 3-A
Consultar
ZPX3-7232

Artículo no..: 11109175

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar
ZPX3-7234

Artículo no..: 11165220

Material
  • EPDM
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • FDA compliant
Consultar
ZPX3-7332

Artículo no..: 11165287

Material
  • FKM (Viton®)
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar
ZPX3-B232

Artículo no..: 11178907

Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar
ZPX3-B332

Artículo no..: 11178908

Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar
ZPX3-B532

Artículo no..: 11178909

Material
  • Silicona de platino
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima