• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
S01 - SMS 1145, DN 38
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH1-5233

Artículo no..: 11109992

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar
ZPX4-330

Artículo no..: 11110002

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar
ZPX3-8130

Artículo no..: 11153800

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima