• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
S02 - SMS 1145, DN 51
Resetear el filtro

filtrar por características

category

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals
ZPH1-3236

Artículo no..: 11007909

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Consultar
ZPH1-5236

Artículo no..: 10298489

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 25 bar
Consultar
ZPX4-630

Artículo no..: 11110003

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
Consultar
ZPX3-8160

Artículo no..: 11153803

Material
  • NBR
Max. process pressure
  • 40 bar
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima