Datos técnicos
Head A: Connection
  • M12
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Male
Head A: Coding
  • A
Head A: Shielded
  • Si
Head A: No. of poles
  • 5
Head A: Tightening torque
  • 0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
  • GD-Zn,Ni
Head A: Body color
  • Black
Head A: Gasket material
  • Elastomer
Max. AWG
  • 18
Connection method
  • Screw terminals
Wire cross section (max.)
  • 0,75 mm²
Cable diameter (max.)
  • 6 mm
Cable diameter (min.)
  • 4 mm
Datos eléctricos
Operating voltage
  • max. 50 V AC/DC 0
Operating current per contact
  • max. 4 A
Datos mecánicos
Head A: Degree of protection
  • IP67
Condiciones del entorno
Head A: Pollution degree
  • 3
Eclass
  • 27440102

Descargas
Data sheet

Dibujos
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Connection diagram

Accesorios
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Artículo no..: 11238647

  • Wrench
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS17-11238695

Artículo no..: 11238695

  • Wrench
  • M12, AF 17, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS18-11238696

Artículo no..: 11238696

  • Torque wrench set
  • M12, AF 18, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Artículo no..: 11238649

  • Torque wrench set
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W18-11238693

Artículo no..: 11238693

  • Wrench
  • M12, AF 18, 0.6 Nm
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
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Artículo no..: 11238691

  • Wrench
  • M12, AF 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Artículo no..: 11238692

  • Torque wrench set
  • M12, AF 14, 0.6 Nm

Hasta la cima