Zapoznanie się z IO-Link na podstawie przypadków użycia

Zestaw startowy IO-Link umożliwia zapoznanie się z technologią i produktami firmy Baumer. Instrukcje wideo ułatwiają obsługę czujników, komponentów połączeniowych, interfejsu użytkownika, jak również integrację ze sterownikiem PLC. Liczne przypadki użycia mogą być symulowane krok po kroku. Potrzebny jest wyłącznie laptop.

 

Zestaw startowy Baumer IO-Link zawiera następujące elementy...

  • IO-Link Master Profinet, 8-portowy, IP67
  • Czujnik optyczny O200
  • Czujnik indukcyjny IR18
  • Czujnik poziomu Clever Level PL20H
  • Wszystkie wymagane kable 
  • Adapter RJ45 na USB 3.0
  • Zasilacz z odpowiednimi dla danego kraju nasadkami
     

Korzyści dla użytkownika
  • Wszystko w jednym
    • Wszystko zintegrowane: czujniki, zasilacz z międzynarodowymi złączami , adaptery M12/RJ45, kable oraz IO-Link Master
    • Wiele technologii czujników: indukcyjne, optyczne, poziomu
    • Brak konieczności dodatkowych komponentów
  • Całościowe spojrzenie na standard IO-Link
    • Wymiana czujników i parametryzacja
    • Wizualizacja danych acyklicznych i cyklicznych
    • Jak wykonać połączenie do sterownika PLC?
  • Łatwość użycia
    • Instrukcje wideo krok po kroku
    • Konkretne przypadki zastosowań
  • Gromadzenie wiedzy na temat zastosowania
    • Kompleksowa wiedza na temat zastosowania IO-Link
    • Zaczyna się od połączenia sprzętu i oprogramowania, a kończy na definicji bloków funkcyjnych sterownika PLC
    • Wgląd w portfolio Baumer
       

Samouczki

Dzięki poniższym samouczkom można poznać standard IO-Link krok po kroku. Każdy film opisuje przypadek użycia, od podłączenia sprzętu, przez wymianę czujników, po definiowanie bloków funkcyjnych.
 



To the top