Vídeo "Precisión robusta"
 

MAGRES EAM: especialmente predestinado para el uso exterior exigente como en la determinación de la posición del brazo de una grúa móvil. El empleo en aplicaciones con exigencias de seguridad hasta PLd es posible gracias al firmware conforme con ISO 13849.


Su ventaja
  • Funcionamiento fiable y menos paradas en entornos hostiles
    • Detección magnética robusta, producto conforme con ISO 13849, resistente al impacto hasta 500 g
  • Procesado preciso, diseño sencillo
    • Exactitud angular hasta ±0.15°
  • Selección de productos simple & flexible
    • Amplia gama de productos, todas las versiones habituales de eje, brida y conector, todas las interfaces relevantes
  • Relación calidad-precio excelente
    • Número reducido de componentes, alta modularidad de la gama de productos

Aplicaciones

Registro robusto y preciso de posición y velocidad

  • Máquinas de embalaje
  • Tecnología médica
  • Sistemas de procesamiento y montaje
  • Procesado de madera, plástico o metal
  • Fabricación y procesamiento de papel y cartón
  • Construcción de maquinaria textil
  • Industria de elevadores

Descargas

Hasta la cima