• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Connection

filtrar por características

Output stages

Connection

Imagen Nombre del producto Shaft type Pulses per revolution Connection
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artículo no..: 11705003

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 2 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artículo no..: 11705661

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 4 m

Disponibilidad limitada por poco tiempo

Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artículo no..: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 5 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artículo no..: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima