• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Product

Manufacturer

Focal range

Format

Lens resolution

Lens mount

Imagen Nombre del producto Overview
Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4

Artículo no..: 11092788

Overview
    • Kowa lens
    • 8 mm
    • F 1,4
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0,1 m
    • C-mount
Consultar
ZVL-M118F1218IRCS

Artículo no..: 11166843

Overview
    • Kowa lens
    • 12 mm
    • F 2,0-16
    • format 4/3"
    • M.O.D. 0,3 m
    • CS-mount
Consultar
ZVL-MS118BE0418IR

Artículo no..: 11171553

Overview
    • Evetar lens
    • 4.0 mm
    • F 1.8
    • format 1/1.8"
    • M.O.D. 0.20 m
    • incl. counter-ring
    • S-mount
Consultar
ZVL-N118F0818IRCSR3

Artículo no..: 11166844

Overview
    • Kowa lens
    • 8 mm
    • F 1,4-16
    • format 1"
    • M.O.D. 0,2 m
    • CS-mount
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima