• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Imagen Nombre del producto Overview
Tube Module 36 mm M62 hard anodized

Artículo no..: 11198906

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M62
    • length 36 mm
Consultar
Tube Module 36 mm M62 V4A

Artículo no..: 11704014

Overview
    • modular extension of the lens protection (for Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67)
    • material: stainless steel
    • thread: M62
    • length 36 mm
Consultar
Tube Module 36 mm M92 hard anodized

Artículo no..: 11704394

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M92
    • length 36 mm
Consultar
Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Artículo no..: 11211571

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 36 mm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima