• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Material of cover glass

Imagen Nombre del producto Overview
Tube M92 hard anodized PMMA

Artículo no..: 11704312

Overview
    • hard anodized lens protection with M92 thread
    • optional tube extension with Tube Module 6mm (11704395) or Tube Module (11704397), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
    • thread: M92
    • length 70 mm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima