• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Data interface

Cable length [m]

Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)

Material

Imagen Nombre del producto Overview
Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artículo no..: 11173256

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT5e
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • suitable for cable carrier and torsion applications
    • length 10,0 m
Consultar
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artículo no..: 11150302

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Consultar
Shielded cable 3 wires, 10,0 m

Artículo no..: 11002561

Overview
    • shielded power cable
    • M8/3-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Consultar
Shielded cable 4 wires, 10,0 m

Artículo no..: 11008778

Overview
    • shielded process interface cable (trigger and flash)
    • M8/4-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Consultar
Z-ESG 32DH1000G

Artículo no..: 11105006

Overview
    • shielded process interface and power cable for Baumer VisiLine® cameras
    • M8/6-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Consultar
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Artículo no..: 11195761

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Consultar
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Artículo no..: 11195122

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Consultar
ESG 34JP1000GS

Artículo no..: 11195098

Overview
    • shielded process interface cable
    • M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Consultar
ESW 33JP1000GS

Artículo no..: 11195095

Overview
    • shielded process interface cable
    • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Consultar
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m

Artículo no..: 11214518

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
    • available

Consultar
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m, flex

Artículo no..: 11214517

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
    • available

Consultar
KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Artículo no..: 11700904

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
    • available

Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima