• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Data interface

Cable length [m]

Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)

Material

External diameter

Imagen Nombre del producto Overview
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artículo no..: 11173257

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT5e
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • suitable for cable carrier and torsion applications
    • length 20,0 m
Consultar
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artículo no..: 11150188

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 20,0 m
Consultar
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Artículo no..: 11196995

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 20,0 m
Consultar
ESG 34JP2000GS

Artículo no..: 11195099

Overview
    • shielded process interface cable
    • M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 20,0 m
Consultar
ESW 33JP2000GS

Artículo no..: 11195096

Overview
    • shielded process interface cable
    • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 20,0 m
Consultar
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Artículo no..: 11213911

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
    • available

Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima