• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Data interface

Number of ports

Manufacturer

Imagen Nombre del producto Overview
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artículo no..: 11168452

Overview
    • Gigabit Ethernet network adapter
    • PCIe x2 (dual lane)
    • server adapter
    • single GigE port
Consultar
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter

Artículo no..: 11190893

Overview
    • 10-GigE PCIe interface board
    • PCIe x4 (quad lane)
    • converged network adapter
    • dual GigE port
    • max. power consumption 8.4 W (10 GigE single port use) / 13.0 W (10 GigE dual port use)
    • incl. SW driver (CD)
Consultar
ZVA-PCIe-1672E-AE

Artículo no..: 11168453

Overview
    • Gigabit Ethernet interface board
    • PCIe x4 (quad lane)
    • Dual GigE port
    • Note: 4 lane PCI Express connector required
Consultar
ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon ACL

Artículo no..: 11165522

Overview
    • Camera Link board for image acquisition
    • PCIe x4 (quad lane)
    • 512 MB RAM
Consultar
ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0

Artículo no..: 11141165

Overview
    • PCI Express USB 3.0 interface board
    • PCIe x1 (single lane)
    • 2 ports
    • single lane
    • incl. 16.5 cm adapter cable SATA male connector to 1x SATA female connector and 1x Molex female connector
    • cable with Molex connector for PC power supply
    • mini bracket
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima