• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Product

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Material of cover glass

Imagen Nombre del producto Overview
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Artículo no..: 11130186

Overview
    • flashable LED bar light
    • SH white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima