• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Product group

Product

Manufacturer

Focal range

Format

Lens resolution

Lens mount

Imagen Nombre del producto Overview
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33

Artículo no..: 11207011

Overview
    • Corning® Varioptic® lens
    • 16 mm
    • F 2.8
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0.11 m
    • C-mount
    • UART interface (3.3 V, 100 mA)
Consultar
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33

Artículo no..: 11207010

Overview
    • Corning® Varioptic® lens
    • 25 mm
    • F 4-22
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0.12 m
    • locating screw for aperture
    • C-mount
    • UART interface with 6-pin JST connector (3.3 V, 100 mA)
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima